Acti9 iCT contactor 25 A 2NO 230/240V 50Hz MO

A9C21732

notification_ok
Compatibel met alle hulpelementen van de Acti9-besturing, voor de verlichting, de verwarming en de ventilatiebesturing
notification_ok
Kan worden gebruikt voor besturingscircuits en het op afstand schakelen van kleine motoren zoals ventilatoren, mixers
notification_ok
Voldoet aan de IEC 61095-norm
notification_ok
Mechanische contactpositie-indicator
notification_ok
Afstandsbediening en handbediening

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
6 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
65
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.