Teleruptor TLl - 2 polen - 1 NO + 1NC - 16 A - spoel 48 V 50/60Hz

A9C30215

[In] nominale stroom:

[Uc] spanning stuurkring:

samenstelling poolcontact:

notification_ok
In lijn met het volledige Acti9-assortiment en compatibel met alle soorten verlichting
notification_ok
Geïsoleerde aansluitingen met beschermingsklasse IP20
notification_ok
Uitschakeling van de afstandsbediening via de keuzeschakelaar voor onderhoudswerkzaamheden
notification_ok
Directe en prioritaire handmatige bediening via de O-I-schakelaar aan de voorzijde
notification_ok
Groot labelgebied voor stroomkringen, voor een duidelijke en overzichtelijke identificatie van de stroomkringen

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
6 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
62
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.