Uitbreiding ETL - 2 polen - 1 C/O + 1 NO - 16 A - spoel 24 V 50/60Hz
A9C32116
In lijn met het volledige Acti9-assortiment en compatibel met alle soorten verlichting
Geïsoleerde aansluitingen met beschermingsklasse IP20
Uitschakeling van de afstandsbediening via de keuzeschakelaar voor onderhoudswerkzaamheden
Directe en prioritaire handmatige bediening via de O-I-schakelaar aan de voorkant
Groot labelgebied voor stroomkringen, voor een duidelijke en overzichtelijke identificatie van de stroomkringen
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
6 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
62
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja