1 videos
Acti9 Differentieelschakelaar met herinschakeling REDs 2P 63A 300mA Type A
A9CR5263
Geschiktheid voor isolatie volgens de norm EN 50557
Een aardlekgevoeligheid van 300 mA die personen beschermt tegen elektrische schokken door indirect contact
Het uitschakelen van elektrische circuits onder belasting die reeds beveiligd zijn tegen overbelasting en kortsluiting
Automatische herstart na isolatiebewaking van het stroomafwaarts circuit
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja