iRTC relais-vertraagt uitsch. van belasting na openen-1O/C-Uc 24-240 VAC/24VDC
A9E16067
Vertraagt het uitschakelen van een belasting na het openen van een hulpcontact (drukknop)
De belasting wordt uitgezet aan het einde van de tijdvertraging T
Eenmalige vertragingscyclus start alleen bij het ontgrendelen van een hulpcontact (drukknop)
Compatibel met 35mm symmetrische DIN-rail
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja