iRTH relais-vertraagt het uitschakelen van belasting-1C/O-Uc 24-240 VAC/24VDC
A9E16068
Past een tijdvertraging toe voordat de belasting wordt uitgeschakeld.
Begin van de eenmalige vertragingscyclus wanneer de voeding van het relais wordt ingeschakeld.
Compatibel met symmetrische DIN-rails van 35 mm voor eenvoudige installatie.
Performs reliably in environments with temperatures up to 55°C
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja