knipperrelais iRTL - 1C/O - Uc 24-240 VAC/24VDC
A9E16069
Past een tijdvertraging toe om een belasting herhaaldelijk met verschillende tussenpozen in en uit te schakelen
Het inschakelen van de belasting gedurende een instelbare tijd T1 en vervolgens het ervan gedurende instelbare tijd T2.
De cyclus wordt herhaald totdat de stroomtoevoer naar het relais wordt uitgeschakeld.
Performs reliably in environments with temperatures up to 55°C
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja