faseregelingsrelais iRCP - 8 A - 400 V 50/60Hz - 1 OC
A9E21180
Bewaakt de fasen en de aanwezigheid van spanning op de 3 fasen van een 3-fasige stroomvoorziening
Geeft elk faseverlies of omkering aan
Geeft één storingsveilig wisselcontact
De parameters worden ingesteld op het voorpaneel door middel van directe schaal met behulp van een schroevendraaier
Compatibel met 35mm symmetrische DIN-rail
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja