![Afbeelding product A9F79450 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F79450_Image&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
![Afbeelding product A9F79450 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F79450_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Afbeelding product A9F79450 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F79450_Image-ON&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Afbeelding product A9F79450 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F74440_Image_05&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Afbeelding product A9F79450 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F74432_Image_11&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 2](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F74440_Image_07&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 2
modulaire automaat - iC60N - 4 polen - 50 A - C curve
A9F79450
beschrijving polen:
[In] nominale stroom:
uitschakelcurve:
Geschiktheid voor industriële isolatie conform de IEC/EN 60947-2 norm
Combineer kortsluitings- en overbelastingsstroombeveiliging
Bezoeksysteem voor snelle detectie van defecte uitgangen voor kortere reparatietijden
VisiSafe-systeem voor een betere beveiliging van circuits
Optie voor toevoegen van hulpelementen, externe bewaking en aardlekschakelaars (Vigi)
Milieuprestaties van het product Geniet vandaag nog van EcoStruxure
Duurzaam ontwerp
Duurzaamheid![Green Premium™](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
![](/cn/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Welzijnsprestaties
Informatie over RoHS-vrijstelling
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Voldoet aan vrijstellingen
RoHS-regulering China
Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-informatie
WEEE
![](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel
Geen specifieke recyclering vereist