modulaire automaat - iC60L - 1 pool - 4 A - K curve

A9F95104

beschrijving polen:

uitschakelcurve:

notification_ok
Geschiktheid voor industriële isolatie conform de IEC/EN 60947-2 norm
notification_ok
Combineer kortsluitings- en overbelastingsstroombeveiliging
notification_ok
Bezoeksysteem voor snelle detectie van defecte uitgangen voor kortere reparatietijden
notification_ok
VisiSafe-systeem voor een betere beveiliging van circuits
notification_ok
Optie voor toevoegen van hulpelementen, externe bewaking en aardlekschakelaars (Vigi)

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
14 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
54
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.