iC60L - miniatuurcircuitonderbreker - 2P - 1.6A - K curve

A9F95272

beschrijving polen:

uitschakelcurve:

notification_ok
Geschiktheid voor industriële isolatie volgens de norm IEC/EN 60947-2
notification_ok
Combineer bescherming tegen kortsluiting en overbelastingsstroom
notification_ok
Visitrip systeem voor snelle detectie van defecte uitgangen voor kortere reparatietijden
notification_ok
Visisafe systeem om een betere beveiliging te bieden wat betreft de bescherming van de stroomkring
notification_ok
Optie voor het toevoegen van hulpelementen, monitoring op afstand en apparaat voor reststroom (Vigi)

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
30 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
54
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.