iPRI signaalbescherming - 4 polen - 0,3A - 48 V
A9L16339
Bescherming tegen overspanningen die zijn gerelateerd aan blikseminslag
Compatibel met 35mm symmetrische DIN-rail
Beschermt de DC voeding inputs tot 53V en AC voeding inputs tot 37V
De ingangsstroom mag niet groter zijn dan 300 mA
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja