Acti9 iPRD1 12,5r modulaire overspanningsbeveiliging - 3 polen + N - 350V - met overdracht op afstand

A9L16482

beschrijving polen:

notification_ok
Bescherming van elektrische installaties tegen directe blikseminslag
notification_ok
Gecombineerde overspanningsafleider type 1+2 12,5kA volgens de IEC 61643-11:2011 en EN 61643-11:2012 normen
notification_ok
Geschikt voor TT- en TN-S-netwerken met hoge verwachte kortsluitingsfoutstromen
notification_ok
Kan worden geïnstalleerd met alle stroomopwaartse ontkoppelingsapparaten, zoals een zekering of vermogensschakelaar
notification_ok
uitgerust met een contact op afstand om informatie over de einde-levensduurindicatie te verzenden

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
17 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
36
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.