iPRD40 modulaire overspanningsbeveiliging - 1P - 350V
A9L40100
Type 2 40kA overspanningsafleider volgens de normen IEC 61643-11:2011 en EN 61643-11:2012
Geschikt voor TT en TN netwerken met hoge verwachte kortsluitingsfoutstromen
Gemakkelijk te vervangen uittrekbare cartridges, en plugbaar met anti-trillingsslot
Omkeerbare overspanningsafleider, voeding via aansluiting onderaan (combinatiebaar) en aansluiting bovenaan (kabels)
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja