iPRD40r modulaire overspanningsbeveiliging - 1P + N - 350V - met overdracht op afstand
A9L40101
Aanbevolen voor een hoog risiconiveau in binnenkomende verdeelborden
Type 2 40kA overspanningsafleider volgens de normen IEC 61643-11:2011 en EN 61643-11:2012
Geschikt voor TT en TN netwerken met hoge verwachte kortsluitingsfoutstromen
De cartridge moet worden vervangen door indicatie-informatie die is voorzien van een contact voor overdracht op afstand
Gemakkelijk te vervangen uittrekbare cartridges, en plugbaar met anti-trillingsslot
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja