iPRD-DC 40R 1000PV mod. Overspanningsbegr.-2P-1000VDC-met afstandsbed. transfert
A9L40281
Ontworpen om bescherming te bieden tegen overspanningen door een blikseminslag
Type 2 40kA overspanningsafleider volgens de normen UTE C 61740-51 en EN 50539-11:2013
De cartridge moet worden vervangen door indicatie-informatie die is voorzien van een contact voor overdracht op afstand
Gemakkelijk te vervangen uittrekbare cartridges, en plugbaar met anti-trillingsslot
Omkeerbare overspanningsafleider, voeding door de onderzijde en bovenaansluiting met kabels
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja