iPRD40r modulaire overspanningsbeveiliging - 4P + N - 350V - met overdracht op afstand

A9L40401

beschrijving polen:

signalisatie op afstand:

aardingssysteem:

notification_ok
Aanbevolen voor een hoog risiconiveau in binnenkomende verdeelborden
notification_ok
Type 2 40kA overspanningsafleider volgens de normen IEC 61643-11:2011 en EN 61643-11:2012
notification_ok
Geschikt voor TN-C-S-netwerk met hoge verwachte kortsluitingsfoutstromen
notification_ok
De cartridge moet worden vervangen door indicatie-informatie die is voorzien van een contact voor overdracht op afstand
notification_ok
Gemakkelijk te vervangen uittrekbare cartridges, en plugbaar met anti-trillingsslot

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
3 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
36
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.