Acti 9 - PowerTag - 3P+N - Beneden-positie - Maximum 63A - Energiesensor

A9MEM1542

beschrijving polen:

montagelocatie:

[Ue] nominale bedrijfspanning:

notification_ok
Energiesensor die nauwkeurige realtime metingen en energiewaarden biedt
notification_ok
Draadloze communicatie, moet worden gekoppeld aan een concentrator om de verzamelde gegevens te behandelen
notification_ok
Nauwkeurige energiesensor met klasse 1-nauwkeurigheid volgens IEC 61557-12
notification_ok
Klein en voordelig, ontworpen voor montage aan de onderkant van beveiligingsapparaten tot 63 A
notification_ok
PowerTag Energy 3P+N heeft een compact ontwerp

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
29 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
25
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.