Beweeg over de afbeelding om in te zoomen

4 videos
A9MEM1573
beschrijving polen:
[Ue] nominale bedrijfspanning:
Energiesensor die nauwkeurige realtime metingen en energiewaarden biedt
Draadloze communicatie, moet worden gekoppeld aan een concentrator om de verzamelde gegevens te behandelen
Nauwkeurige energiesensor met klasse 1-nauwkeurigheid volgens IEC 61557-12
Klein en voordelig, zowel in de boven- als de onderkant van de beveiligingsapparaten tot 63 A
PowerTag Energy 3P heeft een flexibel ontwerp
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
13
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Ja
Use Again
Terugname
Ja