Acti 9 - zekering-lastscheider STI - 1 pool - 10 A - voor zekering 8,5 x 31,5 mm

A9N15635

notification_ok
Biedt overbelastings-en kortsluitingsbeveiliging om de veiligheid van de apparatuur te waarborgen en schade te voorkomen
notification_ok
Een hangslot vergrendelt de schakelaar in de open of gesloten stand, wat de veiligheid tijdens onderhoud garandeert.
notification_ok
Het neon-indicatielampje blijft UIT tijdens normaal gebruik en licht ROOD op wanneer de zekering is doorgebrand.
notification_ok
IP20 insulated terminals for enhanced safety

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
23 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
41
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.