Vigi C120 - aardlekhulpblok - 4P - 30mA - klasse AC
A9N18542
Bescherming van personen tegen elektrische schokken door direct contact
Combineer bescherming tegen kortsluiting en overbelastingsstroom
Geschiktheid voor isolatie volgens de normen EN 61009-1 en EN 61009-2-1
Gemakkelijk te installeren met uniform klemontwerp en bedradingsindicatie
Foutindicatie door de rode strip op de resettweestandenschakelaar
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja