Vigi C120 - aardlekhulpblok - 3P - 30mA - klasse A si

A9N18594

beschrijving polen:

aardlekgevoeligheid:

tijdvertraging differentieelfunctie:

klasse differentieelfunctie:

notification_ok
Geschiktheid voor isolatie volgens de normen EN 61009-1 en EN 61009-2-1
notification_ok
Een aardlekgevoeligheid van 30 mA die personen beschermt tegen elektrische schokken bij direct contact
notification_ok
Type A-SI biedt een betere bescherming tegen elektrische storingen
notification_ok
Een aardlek wordt aangegeven door een rode streep die zichtbaar is op de resetknop

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
63 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
70
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.