MX Uitschakel MX plus 1 OF 220-415Vac dc

A9N26946

[Uc] spanning stuurkring:

notification_ok
Hiermee wordt het bijbehorende apparaat uitgeschakeld wanneer het wordt ingeschakeld
notification_ok
Bevat een contact in open/dicht (OF) om de open of gesloten positie van het apparaat aan te geven
notification_ok
Indicatie van de positie van het bijbehorende apparaat op afstand
notification_ok
Compatibel met Acti9-apparaten zoals C60, C120, ID, C60H-DC, SW60-DC, C60PV-DC en C60NA-DC

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
29
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.