Schakelaar Acti9 iSW met signaallampje - 2P - 20 A - 250V

A9S61220

notification_ok
Geschikt voor industriële isolatie volgens de IEC/EN 60947-3-norm.
notification_ok
Regelt het openen en sluiten van circuits onder belasting.
notification_ok
ervoor zorgen dat de contacten fysiek geopend zijn, waardoor veilige werkzaamheden mogelijk zijn.
notification_ok
Voorzien van een indicatielampje voor eenvoudige statusaanduiding.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
41
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.