Lastscheider Acti9 iSW - 2P - 63 A - 240 V

A9S65263

beschrijving polen:

[Ie] toegekende bedrijfstroom:

notification_ok
Geschikt voor industriële isolatie volgens de IEC/EN 60947-3 norm
notification_ok
Kan worden toebehoren met een OF-hulpcontact

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
36 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
43
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.