Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
Vigi iC60 4P 63A 100mA A-type

A9V22463

Bescherming van personen tegen elektrische schokken door indirect contact
Geschiktheid voor isolatie volgens de normen EN/IEC 61009-1 en EN/IEC 61009-2-1
Gemakkelijk te installeren met uniform klemontwerp en bedradingsindicatie
Voldoet aan de wereldwijde RoHS/Reach-regelgeving om uw gezin en milieu te beschermen
De foutuitschakeling wordt aangegeven door een rode mechanische indicator op de voorzijde
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
8
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja