Vigi iC60 3P 63A 300mA-S A-type

A9V25363

Bescherming van installaties tegen het risico op brand
Geschiktheid voor isolatie volgens de normen EN/IEC 61009-1 en EN/IEC 61009-2-1
Gemakkelijk te installeren met uniform klemontwerp en bedradingsindicatie
Voldoet aan de wereldwijde RoHS/Reach-regelgeving om uw gezin en milieu te beschermen
De foutuitschakeling wordt aangegeven door een rode mechanische indicator op de voorzijde
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
8
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
information_stroke
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
28
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja