Acti9 iID - Differentieelschakelaar - 4P - 63A - 500mA - B-SI type

A9Z66463

beschrijving polen:

[In] nominale stroom:

aardlekgevoeligheid:

tijdvertraging differentieelfunctie:

notification_ok
Bescherming van personen tegen elektrische schokken door indirect contact
notification_ok
Bescherming van installaties tegen het risico op brand
notification_ok
Geschiktheid voor isolatie volgens de normen IEC 61008-2-1, EN 61008-2-1 en IEC/EN 62423
notification_ok
Gemakkelijk te installeren met uniform klemontwerp en bedradingsindicatie
notification_ok
Aardfoutindicatie door een rode mechanische indicator op de voorzijde

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
117 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
56
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.