+ 3
gestabiliseerde schakelende voeding - 1- of 2-fase - 200..500 V - 24 V - 10 A
ABL8RPS24100
Breed ingangsbereik 100 tot 500V
Vermogensreserve van 150% van het nominale vermogen
Continuïteit van de service dankzij de te koppelen ABL8-functionele modules
Handmatige of automatische reset bij een overbelasting of kortsluiting aan de uitgang
Energiereserve waarmee een stroom van 150% en een nominale waarde voor korte tijd kan worden geleverd
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
467 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
40
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja