+ 3
Modicon voeding Modular 5V 3,6A
ABLM1A05036
Breng energie in uw geautomatiseerde systemen
Ontworpen voor eenvoudige machines en toepassingen, voornamelijk gewaardeerd om hun extreme compactheid
Geïntegreerde beveiliging tegen overbelasting, kortsluiting, overspanning en onderspanning
Groot ingangsspanningsbereik
Hoge mate van stabiliteit van de uitgangsspanning
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
196 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja