insteekrelais elektromechanisch - 10 mm - 24 V DC - 1 NO+NC
ABR7S23
Stekkerbaar solid-state relais voor eenvoudige installatie en betrouwbare prestaties.
Stuurcircuitspanning van 24 V DC
1 contactpersoon voor de omschakeling
Biedt een duurzaamheid van 500.000 elektrische cycli en 20 miljoen mechanische cycli.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja