+ 3
insteekrelais solid-state - 12,5 mm - ingang - 110..130 V AC 60Hz
ABS7EA3F5
Minus 20ms responstijd
Plug-in solid state relais
De breedte van dit product is 12,5mm. Het weegt 0,014 kg.
Het is geschikt voor alle soorten industriële toepassingen.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja