RAILSYST.160A LG 992 MM
AK5JB149
Is van toepassing op distributie 18 Aftakkingen en 4 geleiders
De voedingsrails kunnen met schroeven op elk type steun worden gemonteerd
Het paneel is eenvoudig te upgraden
Multi-standaard systeem tot 160 A
Compactheid met versie montageplaat
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja