APC 17" rack LCD-console
AP5717
Neemt slechts 1U rackruimte in beslag, waardoor waardevolle ruimte in het datacenter wordt bespaard.
Combineert een toetsenbord,muis en 17-inch lcd-monitor in één apparaat,waardoor er minder rommel is en de installatie
Compatibel met Windows, Sun, Unix en Linux-systemen, wat flexibiliteit biedt voor diverse IT-omgevingen.
Inclusief alle benodigde bevestigingsmaterialen en kabels voor een eenvoudige installatie.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
56 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
95
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja