APC NetShelter Switched Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A of 3,3kW 208V 16A, 8 C13 stopcontacten, C20 snoer
AP7921B
1 jaar abonnement op Secure Network Management Card inbegrepen
Aan/uit-schakeling van uitgangen stelt gebruikers in staat om aangesloten apparatuur op afstand opnieuw op te starten
Capaciteit plannen en belastingen uitbalanceren met een meetnauwkeurigheid van +/- 5% (ampère)
Maakt verbeterde energie-efficiëntie en het bijhouden van scope 1- en scope 3-emissies mogelijk
Eenvoudig bewaken, controleren en beheren via EcoStruxure IT en andere platforms
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 898 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
71
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja