Rack-PDU 2G met meting per uitgang, Zero U, 11,0 kW, 230 V, (21) C13 & (3) C19
AP8481
Ideaal voor colocatie, grote datacenters of gedistribueerde IT sites
Capaciteit en balansbelastingen plannen met +/- 3% meetnauwkeurigheid (ampère, volt, kW, kWh)
Realtime monitoring op afstand van de aangesloten belasting via EcoStruxure IT en andere platformen
Blijf bovenaan door alarmdrempels te definiëren om overbelaste circuits te voorkomen
0U ontwerp maximaliseert de nuttige rackruimte voor IT-apparatuur
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
3 216 kg CO2 eq.
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof
Minimaal gehalte aan gerecycleerde thermoplastische stof na consumptie of na industriële productie van de totale massa kunststof in het product.
15 %
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja