Stroomkabelkit (6 ea), blokkerend, C19 naar C20 (90 graden), 1,8 m
AP8716R
Vergrendeling van de IEC-aansluiting om het risico op ongewenste onderbrekingen te beperken
Universeel geschikt in alle IEC-aansluitingen
Uitgangsjumpers in meerdere lengten en configuraties
Exclusieve vergrendelingsfunctie voor het APC AP8000-gamma van Rack PDU's
Multiregio goedgekeurd met regionale ingangsstopcontacten
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
289 kg CO2 eq.
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof
Minimaal gehalte aan gerecycleerde thermoplastische stof na consumptie of na industriële productie van de totale massa kunststof in het product.
15 %
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
30
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja