NetShelter WX 13U met schroefdraadgat verticale montagerail voordeur met ontluchtingsopeningen zwart
AR100HD
Efficiënte en veilige edge computing-oplossing bij een beperkte vloerruimte
wandmontage rackbehuizing
13U, 631 mm diep, Max. belasting 200 lb
Achterscharnieren voor installatie en onderhoud van apparatuur
Omkeerbare voordeur met enkel scharnier
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
183 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
95
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja