Verticale kabelmanager voor NetShelter SX 600 mm breed 42U (2x)

AR7721

notification_ok
Helps eliminate cable stress and maintain an organized layout within the enclosure
notification_ok
Measures 889 mm in height, 107 mm in width, and 45 mm in depth, making it suitable for 600mm wide and 42U enclosures
notification_ok
Includes two vertical cable organizers and an installation guide, making it easy to set up and manage cables efficiently
notification_ok
By maintaining an organized cable layout, it helps improve airflow within the enclosure

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
9 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
95
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.