19" zwart modulair paneel voor een goede luchtstroming 1U, montage zonder gereedschap - aantal 200

AR8136BLK200

notification_ok
Includes 200 1U panels, ideal for large-scale deployments and extensive rack setups
notification_ok
Modular toolless design allows for quick and easy installation without the need for tools
notification_ok
Occupies unused rack space to prevent air recirculation, ensuring efficient airflow management
notification_ok
Helps maintain proper rack temperatures by promoting top-to-bottom airflow movement

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
91 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
95
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.