+ 5
4 videos
Altivar 320 - Snelheidsregelaar - 380-500V - 0.55kW - Compact - 3-fase
ATV320U06N4C
motorvermogen kW:
Bespaart tijd en ruimte
Minder uitvaltijd en onderhoudskosten
Geoptimaliseerd voor ventilatie- en pomptoepassingen: tot wel 30% energiebesparing
De geavanceerde connectiviteit vermindert uw aanvankelijke investering en de flexibiliteit in het ontwerp
Besturing van asynchrone en synchrone motoren, met inbegrip van IE2-, IE3- en PM-motoren
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
795 kg CO2 eq.
Use Better
Gemiddeld percentage ASI-gecertificeerde metalen
Gemiddeld ASI-gecertificeerd metaalgehalte van de totale metaalmassa in het product.
100 %
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
59
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja