Altivar 320 - Snelheidsregelaar - 1,1kW - 200V - 1-fase - Vario - IP65

ATV320U11M2WS

variante:

notification_ok
Veiligheidsfunctie
notification_ok
Ventilatorloos
notification_ok
Voor eenvoudige en geavanceerde machines
notification_ok
Geavanceerde motorbesturing
notification_ok
Minder uitvaltijd.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 200 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Productbijdragevermeden
information_stroke
Dit product kan onder specifieke omstandigheden leiden tot emissiereducties tijdens de gebruiksfase.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
83
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.