![Afbeelding product ATV320U30N4C Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320_63440_CPF16017&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
![Afbeelding product ATV320U30N4C Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320_63440_CPF16017&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Afbeelding product ATV320U30N4C Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320UxxN4C_left&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Afbeelding product ATV320U30N4C Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320UxxN4C_rear&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 5](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320UxxN4C_front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 5
5 videos
ATV320C 380…500V 3kW Drie fase IP20 Kast montage zonder geïntegreerd EMC-filter
ATV320U30N4C
motorvermogen kW:
Tijd en ruimte besparen
Minder uitvaltijd en onderhoudskosten
Geoptimaliseerd voor ventilatie- en pomptoepassingen: tot wel 30% energiebesparing
De geavanceerde connectiviteit vermindert uw aanvankelijke investering terwijl het behouden van flexibiliteit in ontwerp
Besturing van asynchrone en synchrone motoren, met inbegrip van IE2-, IE3- en PM-motoren
Milieuprestaties van het product Geniet vandaag nog van EcoStruxure
Duurzaam ontwerp
Duurzaamheid![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
![](/ww/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Resourceprestaties
Verbeterde onderdelen beschikbaar
Welzijnsprestaties
Kwikvrij
Informatie over RoHS-vrijstelling
Certificeringen en normen
EU-richtlijn RoHS
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
RoHS-regulering China
Milieu-informatie
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel