4 videos
Altivar Process ATV600 - Snelheidsregelaar - 160kW - 380-440V - IP21
ATV630C16N4F
Ingebouwd dashboard voor vermogensmeting en energie
Geïntegreerde procesbewaking en -besturing
Stop- en startfunctie om het energieverbruik te verminderen
Monitoring en bescherming van activa
Driftmonitoring
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
148 ton CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Productbijdragevermeden
Dit product kan onder specifieke omstandigheden leiden tot emissiereducties tijdens de gebruiksfase.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Productreparatie-index
Geïnspireerd door de Franse reparatie-index en EN 45 554. Alleen gekwalificeerd personeel mag deze apparatuur installeren, vervangen of onderhouden.
A
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja
![So wird [catch on the fly] FLr auf dem ATV600 oder ATV900 eingerichtet](https://img.youtube.com/vi/Yu3HkvMUKcY/0.jpg)