Altivar ATV930 - Staande snelheidsregelaar - 1,5kW - 400-480V - remchopper - IP55

ATV950U15N4E

notification_ok
Ingebouwd dashboard voor vermogensmeting en energie
notification_ok
Geïntegreerde procesbewaking en -besturing
notification_ok
Monitoring en bescherming van bedrijfsmiddelen
notification_ok
Driftmonitoring
notification_ok
Eenvoudig onderhoud via een dynamische QR-code

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 363 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Productbijdragevermeden
information_stroke
Dit product kan onder specifieke omstandigheden leiden tot emissiereducties tijdens de gebruiksfase.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
85
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.