+ 3
Modicon X80 - Ethernet rack 4 modules - paneel / plaat / DIN-railmontage
BMEXBP0400
1 connector (XBE) uitbreidingsmodule voor elektrische aansluiting
IP20-bescherming voor de zwaarste omstandigheden
Breed temperatuurbereik van 0°C tot 60°C
Eenvoudige Quantum modernisering
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
150 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja