Modicon X80 - Aansluitkabel - 40PIN connector / 2 x HE10 connectoren - lengte 10m
BMXFCC1003
Preformed cordset for Telefast pre-wired system ABE7 sub base
10 meter cable for flexible installations and wiring
Designed for X80 32/64-channel discrete input module with 40-way connectors
Dual HE10 connectors for firm connection to ABE7 sub base
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja