Modicon X80 - Aansluitkabel - 40PIN connector/ losse draaduiteinden - lengte 3m
BMXFCW301
Preformed cordset with flying lead end
meter cable for flexible installations and wiring
Designed for X80 32/64-channel discrete input module with 40-way connectors
One end with color-coded leads for fast recognition and easy wiring
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja