+ 3
Modicon X80 - Beschermingskapjes voor lege plaatsen op een rack - set van 5 stuks
BMXXEM010
Bedekt ongebruikte sleuven op X80-backplanes en biedt IP20-bescherming.
Voorkomt dat stof en vuil binnendringen, waardoor de betrouwbaarheid van het systeem gewaarborgd blijft.
Lichtgewicht en eenvoudig te installeren
Compatibel met meerdere backplanes voor universele pasvorm.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja