APC Back-UPS Pro, 1600VA/960W, Power outage protection, 230V, 8x IEC C13 outlets, AVR, LCD
BR1600MI
AVR corrigeert spanningsvariaties om betrouwbare stroom te leveren
Datalijnbescherming garandeert een volledige bescherming van uw apparatuur tegen spanningspieken
LCD-scherm biedt in één oogopslag de belangrijkste UPS-status met grafieken over de belasting en de batterijbalk
Geluidsalarmen geven een melding van een wijziging in de netvoeding en de netvoedingscondities van de UPS.
Geluidsalarmen geven een melding van een wijziging in de netvoeding en de netvoedingscondities van de UPS.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
415 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Geoptimaliseerde energie-efficiëntie
De energie-efficiëntie van dit product is ten minste 10% beter dan het marktgemiddelde of de vorige generatie van producten.
Energieefficiënt product
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
62
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja